Optyma™, OP-MCGC006NLA04G
114X0250
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0250
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 200.000 mm |
| Búnaður | MBP |
| Compressor model | NL6.1MF |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Family | Optyma™ |
| Fasar viftu | 1 |
| Fasar þjöppu | 1 |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð þéttis | BG_2 |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 240 V |
| Heiti vöru | Bare unit |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 56 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.38 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R134aR513A |
| Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 420 m³/h |
| Lýsing | OP-MCGC006NLA04G |
| Material Description | OP-MCGC006NLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC006NLA04G |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 27 W |
| Orkufrálag viftu @ 60Hz [W] | 5 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 24 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| SCIP-málsskjalanr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Stærð sogtengingar [to] | 5/16 in |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/4 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 240 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 220 V |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [hám.] | 240 V |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.] | 220 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.19 A |
| Viftuþvermál [mm] | 200 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ A04 |
| Vottun | CE |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 19.6 Kilogram |
| Net weight | 19 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 33.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715255133667 |