Danfoss logo
OP-MCGC004A04G

Optyma™, OP-MCGC004KLA04G

114X0116

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blaðstærð viftu [mm]172.000 mm
BúnaðurMBP
Compressor modelKLE4.0GFTX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
FamilyOptyma™
Fasar viftu1
Fasar þjöppu1
Fasi1
Fjöldi vifta1
Gerð þéttisBG_1
Hátt gildi málspennu við 50Hz [V]240 V
Heiti vöruBare unit
Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)]52 dBA
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HraðavettvangurFixed-speed
In scope of WEEENo
KæliefniR134aR513A
Lágt gildi spennusviðs við 50 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst]300 m³/h
LýsingOP-MCGC004KLA04G
Material DescriptionOP-MCGC004KLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Einkenni
Gildi
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC004KLA04G
Orkufrálag viftu @ 50Hz [W]27 W
Orkufrálag viftu @ 60Hz [W]5 W
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/50
Orkumötun þjöppu [V]230/1/50
Orkunýting viftu @ 50Hz [W]24 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiG
SCIP-málsskjalanr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Stærð sogtengingar [to]1/4 in
Stýring afkastagetuFixed speed
Tenging vökvalínu [to]1/4 in
Tíðni [Hz]50 Hz
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.]240 V
Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.]220 V
Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [hám.]240 V
Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.]220 V
Viftustraumur @ 50Hz [A]0.19 A
Viftuþvermál [mm]172 mm
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ A04
VottunCE
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.7 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume26.287 Liter
EAN/UPC5715255136217