Optyma™, OP-LGHC0601UWF300R
114N6742
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™
114N6742
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| AWEF-hugbúnaður | Indoor |
| Birt AWEF | Yes |
| Blaðstærð viftu [mm] | 457.000 mm |
| Búnaður | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ215-4LR1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fasar viftu | 1 |
| Fasar þjöppu | 3 |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 3 |
| Fjöldi vifta | 2 |
| Gerð þéttis | M3 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 460 V |
| Heiti vöru | Bare unit |
| Heiti vottunarskjals | 79S0 |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Kæliefni | R404A |
| Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V] | 460 V |
| Loftstreymi @ 60Hz [m³/klst] | 5000 m³/h |
| Lýsing | OP-LGHC0601UWF300R |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | OP-LGHC0601UWF300R NTZ215A4LR1A |
| MCC | 21 A |
| Model number | OP-LGHC0601UWF300R |
| Orkufrálag viftu @ 60Hz [W] | 250 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 460/3/60 |
| Orkunýting viftu @ 60Hz [W] | 311 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | R |
| RLA | 15.9 A |
| Spenna 60Hz [V] | 460 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 1 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/2 in |
| Tíðni [Hz] | 60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Útgáfa | WF |
| Viðtökurúmmál [L] | 17.0 L |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [hám.] | 460 V |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.] | 460 V |
| Viftustraumur @ 60Hz [A] | 1.50 A |
| Viftuþvermál [mm] | 457 mm |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ WF |
| Vottun | UL listed |
| Þáttanotkun | Low Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 219.54 Kilogram |
| Net weight | 190.9 Kilogram |
| Volume | 644.16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |