Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

Optyma™, OP-HGZ064D32Q

114N3298

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ064-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fasar viftu1
Fasar þjöppu3
Fasi3
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)3
Fjöldi vifta2
Gerð þéttisN8
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Heiti vöruBare unit
HraðavettvangurFixed-speed
Einkenni
Gildi
KæliefniR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]200 V
LýsingOP-HGZ064D32Q
Material DescriptionOP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM
Model numberOP-HGZ064D32Q
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/60
Orkumötun þjöppu [V]230/3/60
Orkunýting viftu @ 60Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiQ
TækniReciprocating
Tíðni [Hz]60 Hz
ÚtgáfaD32
Viðtökurúmmál [L]10.0 L
Viftustraumur @ 60Hz [A]3.60 A
Viftuþvermál [mm]457 mm
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ D32
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight142 Kilogram
Net weight125 Kilogram
Volume686.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428873499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm