Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

Optyma™, OP-HJM036D32N

114N3244

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fasar viftu1
Fasar þjöppu1
Fasi1
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)1
Fjöldi vifta1
Gerð þéttisG8
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Heiti vöruBare unit
HraðavettvangurFixed-speed
Einkenni
Gildi
KæliefniR22
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]208 V
LýsingOP-HJM036D32N
Material DescriptionOP-HJM036D32N MT36-1VM
Model numberOP-HJM036D32N
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/60
Orkumötun þjöppu [V]230/1/60
Orkunýting viftu @ 60Hz [W]889 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiN
TækniReciprocating
Tíðni [Hz]60 Hz
ÚtgáfaD32
Viftustraumur @ 60Hz [A]3.60 A
Viftuþvermál [mm]457 mm
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ D32
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight88 Kilogram
Net weight72 Kilogram
Volume260.441 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428872959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm