Danfoss logo
 OP-HCHC0075RWB000B

Optyma™, OP-HCHC0075RWB000B

114N2330

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blaðstærð viftu [mm]305.000 mm
Breidd [mm]429.00 mm
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fasar viftu1
Fasar þjöppu1
Fasi1
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)1
Fjöldi vifta1
Gerð þéttisBM75
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]115 V
Heildarhæð [mm]340.0 mm
Heiti vöruBare unit
Heiti vottunarskjals52L3
KæliefniR404AR507A
Lágt gildi málspennu við 60 Hz [V]115 V
Lengd [mm]483.0 mm
Loftstreymi @ 60Hz [m³/klst]1480 m³/h
LýsingOP-HCHC0075RWB000B
Einkenni
Gildi
Material DescriptionOP-HCHC0075RWB000B SC18MLX
Model numberOP-HCHC0075RWB000B
Orkufrálag viftu @ 60Hz [W]50 W
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]115/1/60
Orkumötun þjöppu [V]115/1/60
Orkunýting viftu @ 60Hz [W]150 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiB
RLA16 A
Spenna 60Hz [V]115 V
Spenna 60Hz [V] [hám.]115 V
Stærð sogtengingar [to]3/8 in
TækniReciprocating
Tenging vökvalínu [to]1/4 in
Tíðni [Hz]60 Hz
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
ÚtgáfaWB
Viðtökurúmmál [L]1.7 L
Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [hám.]115 V
Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.]115 V
Viftustraumur @ 60Hz [A]1.35 A
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ WB
VottunUL Recognized
Vottun viðtakandaUL
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40.883 Kilogram
Net weight34.75 Kilogram
Volume70.69 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428390781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm