Optyma™, OP-SC18CLXT0
114E2644
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2644
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 254.000 mm |
| Breidd [mm] | 328.00 mm |
| Búnaður | LBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18CL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð viftuhlífar/grills | Grill |
| Gerð þéttis | BG_4/5 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 253 V |
| Heildarhæð [mm] | 296.0 mm |
| Heiti vöru | Bare unit |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Kæliefni | R404AR507A |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengd [mm] | 513.0 mm |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 631 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | OP-SC18CLXT0 |
| Material Description | OP-SC18CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC18CLXT0 |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 17 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 13 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| RLA | 3.9 A |
| Spenna 50Hz [V] | 207 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 253 V |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Viðtökurúmmál [L] | 1.1 L |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 253 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 207 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.18 A |
| Viftuþvermál [mm] | 254 mm |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ T0 |
| Vottun | CE |
| Vottun viðtakanda | CE |
| Þáttanotkun | Low Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 26.45 Kilogram |
| Net weight | 23 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 63.032 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570244 |