Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM015SCW09G

114X7292

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™ Slim Pack

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blaðstærð viftu [mm]365.000 mm
Breidd [mm]910.00 mm
BúnaðurMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fasi1
Filter Drier Volume (L)0.17
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)1
Fjöldi vifta1
Gerð tengingarSolder
Gerð viftuhlífar/grillsB1
Gerð þéttisA7
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]255 V
Heildarhæð [mm]530.0 mm
Heiti vöruPackage unit
Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)]31 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
HraðavettvangurFixed-speed
Innra þéttimagn spólu0.39 L
KæliefniR1234yfR134aR513A
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lengd [mm]364.0 mm
Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst]2200 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingOP-MSSM015SCW09G
Material DescriptionOP-MSSM015SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.88 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM015SCW09G
Orkufrálag viftu @ 50Hz [W]25 W
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/50
Orkumötun þjöppu [V]230/1/50
Orkunýting viftu @ 50Hz [W]60 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiG
Receiver typeVertical
RLA14.8 A
SCIP-málsskjalanr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Spenna 50Hz [V]187 V
Spenna 50Hz [V] [hám.]255 V
Stærð sogtengingar [to]3/8 in
Stýring afkastagetuFixed speed
Tenging vökvalínu [to]3/8 in
Tíðni [Hz]50 Hz
ÚtgáfaW09
Viðtökurúmmál [L]1.3 L
Viftustraumur @ 50Hz [A]0.32 A
Viftuþvermál [mm]365 mm
Volume (L)0.058 L
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOPTYMA W09
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
VottunCE
Vottun viðtakandaCEEAC
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight68 Kilogram
Net weight53 Kilogram
Volume175.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424586430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm