Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW05G
114X7109
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7109
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 365.000 mm |
| Breidd [mm] | 910.00 mm |
| Búnaður | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | DPT12RA |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð viftuhlífar/grills | B1 |
| Gerð þéttis | A7 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 240 V |
| Heildarhæð [mm] | 530.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 52 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)] | 32 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| In scope of WEEE | No |
| Innra þéttimagn spólu | 0.39 L |
| Kæliefni | R404AR448AR449AR452A |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengd [mm] | 364.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 2200 m³/h |
| Lýsing | OP-MSBM012DPW05G |
| Material Description | OP-MSYM012DPW05G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 1.24 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 5.7 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSBM012DPW05G |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 25 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 60 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| Spenna 50Hz [V] | 220 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 240 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 3/8 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 3/8 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Viðtökurúmmál [L] | 1.3 L |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 230 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 230 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.32 A |
| Viftuþvermál [mm] | 365 mm |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Vottun viðtakanda | CE |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 51 Kilogram |
| Net weight | 47 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 321.3 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561907 |