Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW05E
114X7088
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7088
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 450.000 mm |
| Breidd [mm] | 1079.00 mm |
| Búnaður | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 3 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð viftuhlífar/grills | B2 |
| Gerð þéttis | D7 |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 415 V |
| Heildarhæð [mm] | 540.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 62 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)] | 42 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Innra þéttimagn spólu | 0.58 L |
| Kæliefni | R404AR452AR507A |
| Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.1 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lengd [mm] | 464.0 mm |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 3300 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | OP-LSQM048NTW05E |
| Material Description | OP-LSQM048NTW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-LSQM048NTW05E |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 68 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 400/3/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 110 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | E |
| RLA | 16 A |
| SCIP-málsskjalanr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Spenna 50Hz [V] | 380 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 415 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 5/8 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/2 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Viðtökurúmmál [L] | 3.4 L |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 230 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 230 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.47 A |
| Viftuþvermál [mm] | 450 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OPTYMA W05 |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Vottun viðtakanda | CE |
| Þáttanotkun | Low Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 77 Kilogram |
| Net weight | 62 Kilogram |
| Volume | 541.153 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |