Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE057MLW04G
114X7073
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7073
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 457.000 mm |
| Breidd [mm] | 1106.00 mm |
| Búnaður | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ026T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð viftuhlífar/grills | B2 |
| Gerð yfirálagsrafliða | LRE32 |
| Gerð þéttis | D7 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 240 V |
| Heildarhæð [mm] | 695.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 58 dBA |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.89 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| In scope of WEEE | No |
| Innra þéttimagn spólu | 0.58 L |
| Kæliefni | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengd [mm] | 464.0 mm |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 5100 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | OP-MPVE057MLW04G |
| Material Description | OP-MPVE057MLW04G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.62 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 26 A |
| Model number | OP-MPVE057MLW04G |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 135 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 244 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| RLA | 16.7 A |
| SCIP-málsskjalanr. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| Spenna 50Hz [V] | 220 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 240 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 3/4 in |
| Tækni | Scroll |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/2 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | W04 |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Viðtökurúmmál [L] | 3.4 L |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 230 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 230 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 1.10 A |
| Viftuþvermál [mm] | 457 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OPTYMA W04 |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Vottun viðtakanda | CE |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 91 Kilogram |
| Net weight | 73 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562249 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |