Optyma™ Plus, OP-MPBM024AJP00G
114X4200
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Optyma™ Plus
114X4200
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 450.000 mm |
| Breidd [mm] | 1055.00 mm |
| Búnaður | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | CAJ9513Z |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð viftuhlífar/grills | H2 |
| Gerð þéttis | D7 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 240 V |
| Heildarhæð [mm] | 813.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 58 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)] | 38 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Innra þéttimagn spólu | 0.58 L |
| Kæliefni | R404AR448AR449AR452AR507A |
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd [mm] | 430 mm |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 3300 m³/h |
| Lýsing | OP-MPBM024AJP00G |
| Material Description | OP-MPBM24AJP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 10.2 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MPBM024AJP00G |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 68 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 110 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | G |
| Spenna 50Hz [V] | 220 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 240 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 5/8 in |
| Tækni | Reciprocating |
| Tenging vökvalínu [to] | 3/8 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | P00 |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 230 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 230 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.47 A |
| Viftuþvermál [mm] | 450 mm |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ Plus P00 |
| Vottun viðtakanda | CE |
| Þáttanotkun | Medium Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 97 Kilogram |
| Net weight | 80 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 640.976 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564809 |