Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE068NTW07N
114X7151
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
114X7151
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 456.000 mm |
| Breidd [mm] | 1061.00 mm |
| Búnaður | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ68 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fasi | 1 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð viftuhlífar/grills | H2 |
| Gerð þéttis | D7 |
| Hátt gildi málspennu við 60Hz [V] | 230 V |
| Heildarhæð [mm] | 815.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)] | 39 dBA |
| Hraðavettvangur | Fixed-speed |
| Innra þéttimagn spólu | 0.61 L |
| Kæliefni | R404A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V] | 208 V |
| Lengd [mm] | 434 mm |
| Loftstreymi @ 60Hz [m³/klst] | 3250 m³/h |
| Lýsing | OP-LPHE068NTW07N |
| Material Description | OP-LPHE068NTW07N |
| Model number | OP-LPHE068NTW07N |
| Orkufrálag viftu @ 60Hz [W] | 130 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 230/1/60 |
| Orkunýting viftu @ 60Hz [W] | 215 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | N |
| Spenna 60Hz [V] | 207 V |
| Spenna 60Hz [V] [hám.] | 253 V |
| Tækni | Reciprocating |
| Tíðni [Hz] | 60 Hz |
| Útgáfa | W07 |
| Viðtökurúmmál [L] | 3.4 L |
| Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.] | 207 V |
| Viftustraumur @ 60Hz [A] | 0.96 A |
| Viftuþvermál [mm] | 456 mm |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Þáttanotkun | Low Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 112 Kilogram |
| Net weight | 90 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561488 |