Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blaðstærð viftu [mm]500.000 mm
Breidd [mm]1408.00 mm
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fasi1
Fjöldi fasa (vifta)1
Fjöldi fasa (þjappa)1
Fjöldi vifta1
Gerð viftuhlífar/grillsH3
Gerð þéttisG7
Hátt gildi málspennu við 60Hz [V]230 V
Heildarhæð [mm]966.0 mm
Heiti vöruPackage unit
Hljóðstyrkur @ 60Hz [db(A)]71 dBA
Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)]40 dBA
HraðavettvangurFixed-speed
Innra þéttimagn spólu1.69 L
KæliefniR134aR404A
Einkenni
Gildi
Lágt gildi spennusviðs við 60 Hz [V]208 V
Lengd [mm]483 mm
Loftstreymi @ 60Hz [m³/klst]3405 m³/h
LýsingOP-MPZE060MTW07N
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Orkufrálag viftu @ 60Hz [W]230 W
Orkumötun viftu [V/Ph/Hz]230/1/60
Orkumötun þjöppu [V]230/1/60
Orkunýting viftu @ 60Hz [W]290 W
Product lineCondensing Units
RafmagnskóðiN
Spenna 60Hz [V]207 V
Spenna 60Hz [V] [hám.]253 V
TækniReciprocating
Tíðni [Hz]60 Hz
ÚtgáfaW07
Viðtökurúmmál [L]6.2 L
Viftuspenna @ 60Hz (hám) [V] [lágm.]207 V
Viftustraumur @ 60Hz [A]1.30 A
Viftuþvermál [mm]500 mm
VöruhópurCondensing Units
VörutegundOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
ÞáttanotkunMedium Back Pressure

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight143 Kilogram
Net weight107 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525