Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Búnaður | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Forhitari | No |
| Heiti vöru | Compressor |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 0.60 kg |
| In scope of WEEE | No |
| Innskotsstraumur HST [A] | 9.2 A |
| Innskotsstraumur LST [A] | 12.2 A |
| Innsprautun vökva | No |
| Kæliefni | R134a |
| Litur | Black |
| LRA HST 60Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Lýsing | NL6.1MF |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Mótorgerð | CSIRRSIR |
| Olíugerð | POE |
| Olíumagn [cm3] | 270 cm³ |
| Orkumötun þjöppu [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Pökkunarmagn | 1 |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Condensing Units |
| Ræsisþéttisrýmd | 80 µF |
| RLA | 1.70 A |
| Rúmmál frís gass [cm3] | 2360 cm³ |
| Strokrúmmál [cm3] | 6.13 cm³ |
| Tækni | Reciprocating |
| Tækni vörumerkis | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vafningshiti stöðu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.] | 135 °C |
| Vöruhópur | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vörutegund | NL |
| Þáttanotkun | Refrigeration MT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.4 Kilogram |
| Net weight | 1.19 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |