Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-8787
SC15CLX.2
119-8787
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Búnaður | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Forhitari | No |
| Heiti vöru | Compressor |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 1.30 kg |
| In scope of WEEE | No |
| Innskotsstraumur HST [A] | 56.8 A |
| Innsprautun vökva | No |
| Kæliefni | R404A |
| Keyra þéttisrýmd | 23.5 µF |
| Litur | Black |
| LRA HST 60Hz [A] | 56.80 A |
| Lýsing | SC15CLX.2 |
| Material Description | Service Kit SC15CL 220V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Model number | SC15CL |
| Mótorgerð | CSIRCSR |
| Olíugerð | POE |
| Olíumagn [cm3] | 550 cm³ |
| Orkumötun þjöppu [V] | 115/1/60 |
| Pökkunarmagn | 1 |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Condensing Units |
| Ræsisþéttisrýmd | 410 µF |
| RLA | 9.80 A |
| Rúmmál frís gass [cm3] | 1460 cm³ |
| Strokrúmmál [cm3] | 15.28 cm³ |
| Tækni | Reciprocating |
| Tækni vörumerkis | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vafningshiti stöðu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.] | 135 °C |
| Vöruhópur | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vörutegund | SC |
| Þáttanotkun | Refrigeration LT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6440 Kilogram |
| Net weight | 5.6 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.433 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535070 |