Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Forhitari | No |
| Heiti vöru | Compressor |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 0.40 kg |
| In scope of WEEE | No |
| Innsprautun vökva | No |
| Kæliefni | R404A |
| Litur | Black |
| Lýsing | NF7CLX |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
| Model number | NF7CLX |
| Mótorgerð | CSIR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Olíugerð | POE |
| Olíumagn [cm3] | 300 cm³ |
| Orkumötun þjöppu [V] | 115/1/60 |
| Pökkunarmagn | 1 |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Condensing Units |
| Ræsisþéttisrýmd | 320 µF |
| Rúmmál frís gass [cm3] | 2280 cm³ |
| Strokrúmmál [cm3] | 7.27 cm³ |
| Tækni | Reciprocating |
| Tækni vörumerkis | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vafningshiti stöðu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.] | 135 °C |
| Vöruhópur | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vörutegund | NF |
| Þáttanotkun | Refrigeration LTRefrigeration MT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 12.42 Kilogram |
| Net weight | 10.8 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |