Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2671

SC10CLX

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]5.10 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]13.50 Ohm
BúnaðurLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]1.30 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]16.2 A
Innskotsstraumur LST [A]20.1 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR404A
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]16.20 A
LRA LST [A]15.8 A
LýsingSC10CLX
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSERVICE-Kit SC10CLX 208-230
Model numberSC10CLX
MótorgerðCSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]550 cm³
Orkumötun þjöppu [V]220/1/50 220/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd80 µF
RLA3.10 A
Rúmmál frís gass [cm3]1460 cm³
Strokrúmmál [cm3]10.29 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundSC
ÞáttanotkunRefrigeration LTRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.527 Kilogram
Net weight13.502 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.197 Liter