Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]0.60 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]2.60 Ohm
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]1.30 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]68.4 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR404A
Keyra þéttisrýmd23.5 µF
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]68.40 A
LýsingSC18MLX
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Einkenni
Gildi
Model numberSC18MLX
MótorgerðCSR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]600 cm³
Orkumötun þjöppu [V]115/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd410 µF
RLA13.50 A
Rúmmál frís gass [cm3]1460 cm³
Strokrúmmál [cm3]17.69 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundSC
ÞáttanotkunRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight19.55 Kilogram
Net weight17 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume14 Liter