Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]1.00 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]4.20 Ohm
BúnaðurLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]1.30 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]39.7 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR404A
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]39.70 A
LýsingSC10CL
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Einkenni
Gildi
Model numberSC10CL
MótorgerðCSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]550 cm³
Orkumötun þjöppu [V]115/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd240 µF
RLA7.60 A
Rúmmál frís gass [cm3]1510 cm³
Strokrúmmál [cm3]10.29 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundSC
ÞáttanotkunRefrigeration LTRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.95 Kilogram
Net weight13 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume9.35 Liter