Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]2.60 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]3.80 Ohm
BúnaðurLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]0.60 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]20.0 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR404A
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
LýsingTF4CLX
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Einkenni
Gildi
Model numberTF4CLX
MótorgerðCSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]280 cm³
Orkumötun þjöppu [V]115/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd280 µF
RLA3.20 A
Rúmmál frís gass [cm3]1690 cm³
Strokrúmmál [cm3]3.86 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundTF
ÞáttanotkunRefrigeration LTRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.854 Kilogram
Net weight8.569 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.135 Liter