Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2122
NF6.1FX.2
119-2122
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Búnaður | LBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Forhitari | No |
| Heiti vöru | Compressor |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 0.40 kg |
| In scope of WEEE | No |
| Innskotsstraumur HST [A] | 22.2 A |
| Innsprautun vökva | No |
| Kæliefni | R134a |
| Litur | Black |
| LRA HST 60Hz [A] | 22.20 A |
| Lýsing | NF6.1FX.2 |
| Material Description | SERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Mótorgerð | CSIR |
| Olíugerð | POE |
| Olíumagn [cm3] | 270 cm³ |
| Orkumötun þjöppu [V] | 115/1/60 |
| Pökkunarmagn | 1 |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Condensing Units |
| Ræsisþéttisrýmd | 280 µF |
| RLA | 3.70 A |
| Rúmmál frís gass [cm3] | 2360 cm³ |
| Strokrúmmál [cm3] | 6.13 cm³ |
| Tækni | Reciprocating |
| Tækni vörumerkis | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vafningshiti stöðu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.] | 135 °C |
| Vöruhópur | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vörutegund | NF |
| Þáttanotkun | Refrigeration LTRefrigeration MT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 11.982 Kilogram |
| Net weight | 10.419 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |