Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]10.20 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]16.40 Ohm
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]0.60 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]9.2 A
Innskotsstraumur LST [A]12.2 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR134a
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
LýsingNL6.1MF
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
MótorgerðCSIRRSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]270 cm³
Orkumötun þjöppu [V]220/1/50 220/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd80 µF
RLA1.70 A
Rúmmál frís gass [cm3]2360 cm³
Strokrúmmál [cm3]6.13 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundNL
ÞáttanotkunRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.982 Kilogram
Net weight10.419 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026