Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]1.00 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]3.60 Ohm
BúnaðurMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]0.40 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]43.1 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR134a
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]43.10 A
LýsingNF11FX
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Einkenni
Gildi
Model numberNF11FX
MótorgerðCSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]300 cm³
Orkumötun þjöppu [V]115/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd410 µF
RLA7.60 A
Rúmmál frís gass [cm3]2360 cm³
Strokrúmmál [cm3]11.15 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundNF
ÞáttanotkunRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.65 Kilogram
Net weight11 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.492 Liter