Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Afkastageta þéttis B | 240 uF |
| Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Búnaður | HBPLBPMBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Compressor |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 1 |
| Forhitari | No |
| Heiti vöru | Compressor |
| Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.] | 1.30 kg |
| In scope of WEEE | No |
| Innskotsstraumur HST [A] | 39.7 A |
| Kæliefni | R134a |
| Litur | Black |
| LRA HST [A] | 39.7 A |
| Lýsing | SC15G |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Model number | SC15G |
| Mótorgerð | CSIR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Olíugerð | POE |
| Olíuskipti [L] | 600.00 L |
| Pökkunarmagn | 1 |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 7.6 A |
| Rúmmál frís gass [cm3] | 1460 cm³ |
| Samskipunarkóði | Single |
| Spenna 60Hz [V] | 115 V |
| Spenna 60Hz [V] [hám.] | 115 V |
| Stakar umbúðir | Single pack code number |
| Strokrúmmál [cm3] | 15.28 cm³ |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tækni | Reciprocating |
| Tækni vörumerkis | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| UL mark | Yes |
| Vafningshiti stöðu [°C] [hám.] | 125 °C |
| Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.] | 135 °C |
| Vöruhópur | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Vörutegund | SC |
| Vottun | CEUL |
| Þáttanotkun | Refrigeration LTRefrigeration MT |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15.958 Kilogram |
| Net weight | 13.564 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.048 Liter |