Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðalvafviðnám fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]3.70 Ohm
Annað hjálparvafviðnám (upphafsvaf) fyrir eins fasa þjöppur [Ohm]13.70 Ohm
BúnaðurHBPLBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyCompressor
ForhitariNo
Heiti vöruCompressor
Hleðsla kæliefnis [kg] [hám.]1.30 kg
In scope of WEEENo
Innskotsstraumur HST [A]20.4 A
Innsprautun vökvaNo
KæliefniR134a
LiturBlack
LRA HST 60Hz [A]20.40 A
LýsingSC18G
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Einkenni
Gildi
Model numberSC18G
MótorgerðCSIR
OlíugerðPOE
Olíumagn [cm3]550 cm³
Orkumötun þjöppu [V]220/1/50 220/1/60
Pökkunarmagn1
PökkunarsniðSingle pack
Product lineCondensing Units
Ræsisþéttisrýmd80 µF
RLA3.90 A
Rúmmál frís gass [cm3]1460 cm³
Strokrúmmál [cm3]17.69 cm³
TækniReciprocating
Tækni vörumerkisCondensing Units Accessories & Spare parts
Vafningshiti stöðu [°C] [hám.]125 °C
Vafningshiti til skemmri tíma [°C] [hám.]135 °C
VöruhópurCondensing Units Accessories & Spare parts
VörutegundSC
ÞáttanotkunRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.44 Kilogram
Net weight13.974 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.317 Liter