Danfoss logo
Box w content

Z04, Sölumaður glerhurðar, Fjölpakka, 40 pc

077Z7017

Vörutegund: Z04, Notað fyrir vöru: Sölumaður glerhurðar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStillanleg kælistýring
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]8.5 °C
Heitt innskot [°F]47.0 °F
Heitt útskot [°C]2.5 °C
Heitt útskot [°F]36.5 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-3.5 °C
Kalt innskot [°F]25.5 °F
Kalt útskot [°C]-12.0 °C
Kalt útskot [°F]10.0 °F
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]1680 mm
Lengd hárpípu [to]66.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Miðlungs innskot [°C]3.0 °C
Miðlungs innskot [°F]37.5 °F
Miðlungs útskot [°C]-4.0 °C
Miðlungs útskot [°F]25.0 °F
Notað fyrir vöruSölumaður glerhurðar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundZ04
VottuncURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.122 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381