Danfoss logo
Box w content

Z0, Frystar án viðvörunar, Fjölpakka, 40 pc

077Z7016

Vörutegund: Z0, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarStillanlegt lágt hitastigFrystistýring
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-12.5 °C
Heitt innskot [°F]9.5 °F
Heitt útskot [°C]-16.0 °C
Heitt útskot [°F]3.0 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-28.0 °C
Kalt innskot [°F]-18.5 °F
Kalt útskot [°C]-34.0 °C
Einkenni
Gildi
Kalt útskot [°F]-29.0 °F
Lengd hárpípu [mm]2135 mm
Lengd hárpípu [to]84.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Miðlungs innskot [°C]-19.5 °C
Miðlungs innskot [°F]-3.0 °F
Miðlungs útskot [°C]-23.9 °C
Miðlungs útskot [°F]-11.0 °F
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundZ0
VottuncURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.122 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374