Z0, Kælar, Fjölpakka, 40 pc
077Z7012
Vörutegund: Z0, Notað fyrir vöru: Kælar
077Z7012
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Stillanlegur kælir/frystirStýring |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 2.3 °C |
| Heitt innskot [°F] | 36.0 °F |
| Heitt útskot [°C] | -3.4 °C |
| Heitt útskot [°F] | 26.0 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -16.0 °C |
| Kalt innskot [°F] | 3.0 °F |
| Kalt útskot [°C] | -25.4 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt útskot [°F] | -14.0 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 1070 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 42.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Miðlungs innskot [°C] | -5.9 °C |
| Miðlungs innskot [°F] | 21.5 °F |
| Miðlungs útskot [°C] | -12.9 °C |
| Miðlungs útskot [°F] | 9.0 °F |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | Z0 |
| Vottun | cURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.142 Kilogram |
| Net weight | 0.122 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976336 |