Z6, Kælir m. sjálfv. afþíðingu, Fjölpakka, 40 pc
077Z7010
Vörutegund: Z6, Notað fyrir vöru: Kælir m. sjálfv. afþíðingu
077Z7010
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Heiti gerðar | FastatengiKælistýring |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 3.3 °C |
| Heitt innskot [°F] | 38.0 °F |
| Heitt útskot [°C] | -2.2 °C |
| Heitt útskot [°F] | 28.0 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.3 °C |
| Kalt innskot [°F] | 38.0 °F |
| Kalt útskot [°C] | -12.7 °C |
| Kalt útskot [°F] | 9.0 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 990 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [to] | 39.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Miðlungs innskot [°C] | 3.3 °C |
| Miðlungs innskot [°F] | 38.0 °F |
| Miðlungs útskot [°C] | -7.3 °C |
| Miðlungs útskot [°F] | 19.0 °F |
| Notað fyrir vöru | Kælir m. sjálfv. afþíðingu |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | Z6 |
| Vottun | cURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.142 Kilogram |
| Net weight | 0.122 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |