Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Iðnaðarpakki, B0

077B7356

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 75

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]11.0 °C
Heitt útskot [°C]7.0 °C
Kalt innskot [°C]1.5 °C
Kalt útskot [°C]1.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu75 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.108 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634