Danfoss logo
077B7354

Iðnaðarpakki, B045

077B7354

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]7.3 °C
Heitt útskot [°C]3.3 °C
In scope of WEEENo
Lengd hárpípu [mm]440 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarFixed
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB045
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.069 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048