Iðnaðarpakki, B6
077B7352
Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 80
077B7352
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Heiti gerðar | Iðnaðarpakki |
| Heiti vöru | Industrial kit |
| Heitt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -13.1 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -28.9 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Staða stillingar | MIÐJA |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.121 Kilogram |
| Net weight | 0.11 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |