Iðnaðarpakki, B0
077B7314
Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 80
077B7314
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Iðnaðarpakki |
| Heiti vöru | Industrial kit |
| Heitt innskot [°C] | 3.3 °C |
| Heitt útskot [°C] | -1.2 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -14.3 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt útskot [°C] | -21.4 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.106 Kilogram |
| Net weight | 0.09 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029418 |