Iðnaðarpakki, B0
077B7293
Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 60
077B7293
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
| Heiti gerðar | Iðnaðarpakki |
| Heiti vöru | Industrial kit |
| Heitt innskot [°C] | 12.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | 9.5 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | 1.5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 650 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 113 Gramm |
| Net weight | 89 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162980262 |