Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Iðnaðarpakki, B6

077B7290

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 90

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]5.0 °C
Heitt útskot [°C]-2.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.0 °C
Kalt útskot [°C]-6.1 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight85 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162718421