Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Iðnaðarpakki, B0

077B7289

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 90

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]-9.0 °C
Heitt útskot [°C]-15.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-24.0 °C
Kalt útskot [°C]-32.5 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]950 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight85 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162706626