Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Iðnaðarpakki, B0

077B7284

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 90

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]-22.0 °C
Heitt útskot [°C]-27.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-33.0 °C
Kalt útskot [°C]-40.0 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarVARMI
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.089 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162229996