Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B6

077B7274

Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 4.5, Heitt útskot [°C]: -4, Kalt útskot [°C]: -10.5, Kalt útskot [°C]: -10.5, Lengd hárpípu [mm]: 900

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]4.5 °C
Heitt útskot [°C]-4.0 °C
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°C]4.5 °C
Kalt útskot [°C]-10.5 °C
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight144 Gramm
Net weight70 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548