Iðnaðarpakki, B0
077B7272
Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 90
077B7272
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Heiti gerðar | Iðnaðarpakki |
| Heiti vöru | Industrial kit |
| Heitt innskot [°C] | 10.3 °C |
| Heitt útskot [°C] | 0.1 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 1.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -12.6 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 610 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | MIÐJA |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.089 Kilogram |
| Net weight | 0.085 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029562 |