Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7242

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: 1 door refrigerators, Heitt innskot [°C]: -1.7, Heitt útskot [°C]: -7.7, Kalt innskot [°C]: -8.8, Kalt útskot [°C]: -16.7, Lengd hárpípu [mm]: 1300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-1.7 °C
Heitt innskot [°F]28.9 °F
Heitt útskot [°C]-7.7 °C
Heitt útskot [°F]18.4 °F
Hlý afþíðing [°C]3.1 °C
Hlý afþíðing [°F]37.6 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-8.8 °C
Kalt innskot [°F]16.1 °F
Kalt útskot [°C]-16.7 °C
Kalt útskot [°F]-1.9 °F
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Lengd hárpípu [to]51.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Notað fyrir vöru1 door refrigeratorswarm defrost
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight132 Gramm
Net weight122 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204