Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Iðnaðarpakki, B6

077B7124

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]5.0 °C
Heitt útskot [°C]-13.1 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.0 °C
Kalt útskot [°C]-28.9 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarMIÐJA
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.119 Kilogram
Net weight0.102 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424030483