Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Iðnaðarpakki, B0

077B7114

Heiti gerðar: Iðnaðarpakki, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarIðnaðarpakki
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]10.5 °C
Heitt útskot [°C]5.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]3.0 °C
Einkenni
Gildi
Kalt útskot [°C]-4.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 65pcs/box
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu65 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.363 Liter
EAN/UPC5702424030582