Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B62
077B7104
Vörutegund: B62, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: 2 door refrigerators, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -12.5, Kalt útskot [°C]: -23, Kalt útskot [°C]: -23, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B7104
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt innskot [°F] | 38.3 °F |
| Heitt útskot [°C] | -12.5 °C |
| Heitt útskot [°F] | 9.5 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt innskot [°F] | 38.3 °F |
| Kalt útskot [°C] | -23.0 °C |
| Kalt útskot [°F] | -9.4 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 39.4 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Notað fyrir vöru | 2 door refrigerators |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 142 Gramm |
| Net weight | 132 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |