Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7101

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 12.5, Heitt útskot [°C]: 9.5, Kalt innskot [°C]: 5, Kalt útskot [°C]: 1.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]12.5 °C
Heitt innskot [°F]54.5 °F
Heitt útskot [°C]9.5 °C
Heitt útskot [°F]49.1 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°C]5.0 °C
Kalt innskot [°F]41.0 °F
Kalt útskot [°C]1.5 °C
Kalt útskot [°F]34.7 °F
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Lengd hárpípu [to]47.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Notað fyrir vöruFlöskukælar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight136 Gramm
Net weight82 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026585