Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0
077B7100
Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: 1 door refrigerators; no frost, Heitt innskot [°C]: 8.5, Heitt útskot [°C]: 3, Kalt innskot [°C]: -9.5, Kalt útskot [°C]: -18, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B7100
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 8.5 °C |
| Heitt innskot [°F] | 47.3 °F |
| Heitt útskot [°C] | 3.0 °C |
| Heitt útskot [°F] | 37.4 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt innskot [°C] | -9.5 °C |
| Kalt innskot [°F] | 14.9 °F |
| Kalt útskot [°C] | -18.0 °C |
| Kalt útskot [°F] | -0.4 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Notað fyrir vöru | 1 door refrigeratorsno frost |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 136 Gramm |
| Net weight | 130 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |