Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWithout add. function
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]11.5 °C
Heitt útskot [°C]6.0 °C
Kalt innskot [°C]-1.0 °C
Kalt útskot [°C]-8.5 °C
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu50 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight144 Gramm
Net weight88 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991