Danfoss logo
B20-product-details

B20

077B7086

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]-10.0 °C
Heitt útskot [°C]-17.0 °C
Kalt innskot [°C]-24.0 °C
Kalt útskot [°C]-34.5 °C
Lengd hárpípu [mm]2300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu50 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB20
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight158 Gramm
Net weight132 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984