Danfoss logo
B62-product-details

B62

077B7083

Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact
Heiti vöruIndustrial kit
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt útskot [°C]-11.0 °C
Kalt innskot [°C]3.5 °C
Kalt útskot [°C]-27.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu50 pc
Staða stillingarKALT
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB62
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight148 Gramm
Net weight122 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977