Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7068

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -16.7, Heitt útskot [°C]: -23.5, Kalt innskot [°C]: -21.8, Kalt útskot [°C]: -29.5, Lengd hárpípu [mm]: 623

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-16.7 °C
Heitt innskot [°F]2.0 °F
Heitt útskot [°C]-23.5 °C
Heitt útskot [°F]-10.3 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-21.8 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]-7.2 °F
Kalt útskot [°C]-29.5 °C
Kalt útskot [°F]-21.1 °F
Lengd hárpípu [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Miðlungs innskot [°C]-19.2 °C
Miðlungs útskot [°C]-26.4 °C
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight121 Gramm
Net weight120 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916